1. 更新了运动模式
2. 更新了SDK
use std:: array at file comm.h. robot command and state package add head. rearrange HIGHLEVEL flag. rearrange SN and version
3. 添加了模块化编程支持
更新日志
1. 更新了运动模式
2. 更新了SDK
use std:: array at file comm.h. robot command and state package add head. rearrange HIGHLEVEL flag. rearrange SN and version
3. 添加了模块化编程支持
版本依赖
固件更新
在旧的固件版本上运行新的程序会导致机器狗无法站立。
1. 检查软件版本,可尝试通过APP读取到当前的运动程序版本(sport mode),如果无法读取,则按照步骤4操作。
2. 如果软件版本是Go1_2022_01_14及以前的(运动程序sport mode <= 1.34.0)需要先升级固件,再升级软件。固件升级方法参见步骤4。
3. 如果软件版本是Go1_2022_01_26及以后的,即运动程序sport mode >= 1.36.0,可直接升级软件。
4. 升级固件,需要先查看硬件版本,有两种方法:
通过APP读取hardware version
关机状态下,看机身右侧供电口表面的颜色,如果为黑色,为H0.1.7, 如果为绿色或蓝色,则H0.1.9.
5. 固件升级,推荐使用网线连接,也可连接狗的WIFI("Unitree_Go1******")。
网线连接机器狗网口,确认在同一网段下(192.168.123.xx),登陆网页192.168.123.161:8080/update_firmware。
通过WIFI连接的,可访问192.168.12.1:8080/update_firmware。
如果是H0.1.7,上传并升级CoH017_xx.zip。(xx为固件版本的后两位)
如果是H0.1.9,上传并升级CoH019_xx.zip。
点击 📂 选择您已下载的安装包,然后点击将安装包上传。(在上传完成后会消失。)
找到您刚上传的安装包(可能需要刷新页面), 并点击 ▶️ 开始更新。
软件更新
建议使用台式机或笔记本电脑进行更新。
连接狗的WIFI("Unitree_Go1******"),并打开浏览器。访问位于http://192.168.12.1:8080的 更新程序页面。
也可通过网线连接,访问位于http://192.168.123.161:8080的 更新程序页面。
点击 📂 选择您已下载的安装包,然后点击将安装包上传。请耐心等待上传结束。(在上传完成后会消失。)
找到您刚上传的安装包(可能需要刷新页面), 并点击 ▶️ 开始更新。等待更新过程结束。( 在更新完成后会消失。)
关闭狗的电源,并重启。更新后首次重启请不要过早关闭电源(等待3分钟以上)。
否则,您可能需要重新进行以上步骤。