全球近似规格最高动力性能
采用先进的动力系统,在速度、力量、机动性和灵活性等方面具备最高水平
采用先进的动力系统,在速度、力量、机动性和灵活性等方面具备最高水平
拥有稳定的步态和高度灵活的动作能力,能够在复杂地形和环境中自主行走和奔跑
配有 3D 激光雷达+深度相机,实时获取高精度的空间数据,实现全景扫描
全尺寸通用人形机器人
身型数值
身高约180CM
体重约47kg
峰值扭矩密度
189N.m/Kg
运动能力
移动速度3.3m/s
潜在运动性能>5m/s
持久续航
电池容量864Wh
可快速更换
最大关节扭矩
360N.m
360° 深度感知
3D激光雷达
+深度相机
全尺寸通用人形机器人
身型数值
身高约178CM
体重约70kg
360° 深度感知
3D激光雷达
+深度相机
自由度
27
手臂关节峰值扭矩
120N.m
腿关节峰值扭矩
360N.m
峰值扭矩密度
189N.m/Kg
H1 参数
H1-2 参数
超强动力性能,显著提升
运动灵活度、速度、负载能力、续航等等
M107 PK 国际主流关节电机
H1
H1-2
(1520+285)mm × 570mm × 220mm
(1503+285)mm × 510mm × 287mm
400mm × 2
400mm × 2
338mm × 2
685mm
5(髋关节 × 3 + 膝关节 × 1 + 踝关节 × 1)
6 (髋关节 × 3 + 膝关节 × 1 + 踝关节 × 2)
4(可拓展)
7 (肩关节 × 3 + 肘关节 × 1 + 腕关节 × 3)
约 47kg
约 70kg
工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)
工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力)
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
低惯量高速内转子永磁同步电机
(更好的响应速度和散热)
膝关节约360N.m,髋关节约220N.m,
踝关节约59N.m,手臂关节约75N.m
膝关节约360N.m,髋关节约220N.m,
腰关节约220N.m,踝关节约75 × 2N.m
移动速度3.3m/s(世界纪录),
潜在运动性能>5m/s
移动速度 < 2m/s
容量15Ah(0.864KWh),最大电压67.2V
容量15Ah(0.864KWh),最大电压67.2V
标配:Intel Core i5(平台功能) Intel Core i7(用户开发)
选配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX
标配:Intel Core i5(平台功能) Intel Core i7(用户开发)
选配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX(最多三块)
3D激光雷达 + 深度相机
3D激光雷达 + 深度相机
选配
可选配RH56或其他灵巧手
(峰值扭矩)
/
肩:约120N.m,手肘:约120N.m
手腕:约30N.m
/
峰值:约21Kg;额定:约7Kg
*
注: 产品持续迭代优化,略有不同,请以实际收货为准。
*
发货版本外观可能与官网版本存在差异,如对外观细节较为在意,烦请购买前与销售人员沟通确认。
*
不同产品之间存在参数差异性,请按需选购。
*
目前全球都处于早期探索阶段,个人用户采购前请务必先详细了解清楚人形机器人的局限性。
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。