D1-T
遥操作机械臂 助力具身智能研究

双臂AI遥操作套件

(标准版)

5

万RMB

四臂AI遥操作套件

(完整版)

10

万RMB

  • D1-T超精准力控数字舵机

    数据及采集具身智能助手

    超精总线数字力控伺服舵机

    具备位控、速控和力控功能,适用于广泛场景的应用开发和学习任务。通过底层和高层接口,实现直接操控舵机和高级功能。

  • D1-T超精准力控数字舵机

    数据及采集具身智能助手

    超轻机械臂机身

    机械臂采用铝合金材料制造,在臂长670mm的情况下,仅重2.37kg,保持了轻盈的机身设计。

  • D1-T超精准力控数字舵机

    数据及采集具身智能助手

    超高自由度控制

    “真”六轴机械臂,标配六个关节和一个夹爪,增加一个自由度,为空间运动提供更大的灵活性和自由度。

  • D1-T超精准力控数字舵机

    数据及采集具身智能助手

    超灵活硬件搭配

    机械臂可接入相机、移动机器人底盘等外部设备,与不同的场景应用相结合,实现更多多样化的功能和玩法。

D1-T释放超高自由度

创造无限可能

以其超高自由度控制为特点,六个关节和一个夹爪的标配配置,使其在空间运动中拥有更大的灵活性,能够覆盖更广泛的运动范围。

D1-T创新力控交互技术

开拓AI无限应用场景与玩法的可能性

具身智能助手的领先之选,释放数据采集与持续学习的无限潜能。

  • 型号

    D1

  • 重量

    约2.37Kg

  • 自由度

    6自由度+1爪夹

  • 负载

    500g

  • 最大臂展

    550mm(不含爪夹)、670mm(含爪)

  • 电源需求

    24V 2.5A (MAX 5A)

  • 接口

    DC5.5-2.1(供电)+RJ45(通讯)+Type-C(串口调试)

  • 电机类型

    总线舵机

  • 功率

    60W

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。