Unitree Go1

全球首款消费级伴随仿生四足机器人

观看视频 →

  • 重量

    12

    kg

  • 长宽高[叠]

    0.588 x 0.22 x 0.29

    m

  • 自适应负载能力

    ≈ 3-5

    kg

轻便,去哪带哪

  • 高动态

    17km/h

  • ISS智能伴随

  • SSS超感知

    10目探测

  • AI检测人体

    识别等

  • 柔韧自适应

    关节

  • 长续航

    长待机

SSS超感知系统

超感知视角覆盖

  • 1组鱼眼双目深度感知角度

    ≈ 150 x 170°

  • 5组鱼眼双目深度感知

    鱼眼AI感知

  • 1组鱼眼双目深度感知

    ≈ 4组intel realsense的感知角度

  • 故:5组鱼眼双目深度感知 ≈ 20组intel realsense的感知角度

  • 鱼眼AI感知:人体识别等

ISS智能伴随系统

采用专利无线矢量定位及控制技术

优点

1、机器人位于人的侧向余光视线内,远远优于常规的跟随模式,人机交互自然融洽,安心、安全

2、不用时刻回头担心机器人是否跟丢或者遇到障碍物

3、环境复杂时,人可以自主选择更简单的行进路线来帮助机器人通行

强劲可靠的动力系统

柔韧自适应关节

1、全新专利设计的超轻量级低噪音长寿命动力关节

2、机身/大腿关节 C1-8:520g 23.70N.m (峰值)

3、膝关节 C1-8x1.5ratio 35.55N.m (峰值)

4、膝关节电机附近内置专利热管辅助散热系统

Go1内置超级AI算力

总计:16核CPU+GPU(384Core,1.5TFLOPS)

参看:TX2有CPU(4核)+GPU(256Core,1.3TFLOPS),单价 3000+ RMB

高动态
打破 世界纪录 (近似规格)
MaxSpeed=2.0/0.425≈4.7m/s (17km/h)
更多精彩
  • 参考/版本
  • Go1 Air
  • Go1 Pro
  • Go1 Max
  • Go1 Edu
  • SSS 1

    超感知系统

    1对

    5对

    5对

    5对

  • 感知算力

    1*(4*1.43GHz

    128Core0.5T)

    3*(4*1.43GHz

    128Core0.5T)

    3*(4*1.43GHz

    128Core0.5T)

    2Nano+ (1Nano

    or 1NX)

  • ISS 1 智能伴随

    ●

    ●

    ●

    ●

  • RTT 1 图传

    ●

    ●

    ●

    ●

  • 充电器

    24V,4A

    24V,6A

    24V,6A

    24V,6A

  • 遥控器

    ●

    ●

    ●

    ●

  • 载荷

    ≈4kg(极限 ~ 10kg)

    ≈4kg(极限 ~ 10kg)

    ≈5kg(极限 ~ 10kg)

    ≈6kg(极限 ~ 10kg)

  • 热管辅助散热

    ●

    ●

    ●

    ●

  • 运动速度

    0 ~ 2.5m/s

    0 ~ 3.5m/s

    0 ~ 3.5m/s

    0 ~ 3.7m/s

    (极限 ~ 5m/s)

  • 铝合金

    精密关节电机

    12个

    12个

    12个

    12个

  • 超大关节

    运动空间

    机身:-49~49°

    大腿:-39~257°

    小腿:-161~-51°

    机身:-49~49°

    大腿:-39~257°

    小腿:-161~-51°

    机身:-49~49°

    大腿:-39~257°

    小腿:-161~-51°

    机身:-49~49°

    大腿:-39~257°

    小腿:-161~-51°

  • 铝合金大腿

    ●

    ●

    ●

    ●

  • 电池

    1块

    1块

    2块

    1块

  • 图形编程接口

    (后续升级提供)

    ●

    ●

    ●

    ●

  • 科研编程接口

    ○

    ○

    ◐

    ●

  • Python编程

    接口

    ○

    ○

    ◐

    ●

  • HAI 1

    人体感知

    ○

    ○

    ○

    ●

  • APP上帝视角

    ○

    ●

    ●

    ●

  • 4G

    ○

    ○

    ●

    ●

  • 足端物理力

    传感器

    ○

    ○

    ○

    ●

  • 多功能外设

    扩展接口

    ○

    ○

    ○

    ●

  • 雷达

    ○

    ○

    ○

    选配2D或3D

  • 价格(含税)

    1.6万

    1.99万

    联系销售

    联系销售

  • 保修期

    6个月(核心零部件)

    3个月(非核心零部件)

    12个月(核心零部件)

    6个月(非核心零部件)

    12个月

    12个月

请周知,用户实际到手的产品,在外观颜色,个别细节尺寸上会和本文中机器人有所差异。功能和性能指标和本文基本一致。

此前世界记录 MIT mini cheetah 3.7m/s;此速度是产品极限速度测试时跑出的速度,出于安全和稳定,实际客户到手的产品会被限速。如需在户外较长时间使用,请在凉爽的天气。使用时请人和机器人保持一定的安全距离,尤其请勿让未成年人碰触机器人。

由于主要是使用无线电信号进行矢量定位,当人和机器人之间有明显的遮挡时,有很大概率会使机器人丢失人的实际位置。故实际用户使用时,可以人为有意使人和机器人处于比较理想的行进路线。

为了使双目深度感知能正常工作,请确保环境光照条件良好,障碍物表面纹理丰富。超声波探头之间,存在相互干扰的可能,请确保机器人周边没有超声波发射装置。

当前时刻,一般默认只会有一个相机启用此功能。

由于人类生活环境过于复杂,在条件允许的情况下,请用户通过选择更开阔的路线,来尽可能减少机器人本身的自主规避功能的触发。

上帝视角主要是提供多方位的图像传输功能,方便用户使用APP控制时,查看机器狗的四周及地形情況。

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。