Unitree Go2-W
玩转全地形
观看视频 →
持续OTA软件升级更新

Go2新型号 变幻新生

搭载轮毂电机、7寸充气胎

全地形通过 轻松滑行

征服70cm 冲破障碍

登高望远 楼梯轻逸

颠覆常规 酷炫倒立

解锁多种外设加持

自由组合,无限扩展

Unitree Go2-W

参数详情
机械参数
  • 站立尺寸

    70cm x 43cm x 50cm

  • 带电池重量

    约 18kg

电气参数
  • 供电电压

    33.6V

性能参数
  • 载荷

    ≈8kg(极限 ~ 12kg)

  • 运动速度

    0~2.5m/s

  • 最大攀爬落差高度

    < 70cm

  • 最大攀爬斜坡角度

    35°

  • 基础算力

    8核高性能CPU

关节参数
  • 铝合金精密关节电机

    16个

  • 最大关节扭矩[1]

    约 45N.m

  • 轮胎

    7寸充气胎

传感器配置
  • 超广角3D激光雷达

  • 高清广角相机

功能列表
  • 基本运动

  • 智能OTA升级

  • APP支持

  • 手持式遥控器

  • 前置照明灯

  • WIFI6&4G&蓝牙

  • 语音功能

  • 二次开发[2]

其他
  • 拓展模块

    标配算力模组(Orin NX)

  • 电池种类

    长续航(15000mAh)

  • 续航时间

    1.5-3h

  • 充电器

    快充(33.6V 9A)

  • 保修期

    1年

[1] 16个关节电机,最大扭矩有差异,此为其中最大关节电机的最大扭矩

[2] 详细功能,请查看二次开发手册

*

温馨提示,限于目前技术和算力资源,部分功能需要人为操作或二次开发实现

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。