Unitree B2-W
超越距离 释放效能
先锋科技引领智能未来
持续OTA软件升级更新

轮足替换变形 突破续航限制

灵活行走 地形无阻

  • 高度动态运动

    自研高性能关节,充分发挥复杂结构的超强运动能力

  • 楼梯、斜坡、路障行进

    结合感知运动控制,保持身体平衡,应对各种不同离散地形挑战

  • 草地、石板路、碎石路穿越

    通过腿部多关节的快速协同响应,在颠簸路面上行走更加稳定

超强续航 持续高效

  • 15 km/h [1]

    平台最大移动速度

  • 25 km [2]

    40kg负载最大续航里程

  • 40 N.m

    轮最大扭矩

  • 50 rad/s

    轮最大转速

Unitree B2-W

智能新物种 大进化

  • 站立尺寸

    约 1098mm×550mm×758mm

  • 折叠尺寸

    约 950mm×550mm×450mm

  • 重量

    约 85kg(整机,含电池约12kg)

  • 电池容量

    >2kwh,电压 58V

  • 平台最大移动速度

    15km/h [1]

  • 续航

    40kg负载最大续航里程25km [2]

    空载续航 > 4h, 最大续航里程约70km

  • 最大站立负载

    120kg

  • 持续行走负载

    > 40kg

  • 轮直径

    225mm

  • 轮最大转速

    50rad/s

  • 轮最大扭矩

    40N.m

  • 楼梯行走能力

    最大台阶高度 20~25cm

  • 攀爬能力

    正向爬上和爬下高度 40cm 台阶

  • 工作温度

    -20℃ ~ 55℃

  • 斜坡行走能力

    > 45°

  • 防护等级

    IP67

  • 控制&感知配置

    标配:Intel Core i5(平台功能),Intel Core i7(用户开发)

    选配:Intel Core i7及Nvidia Jetson Orin NX(最多3块)

[1]、[2]:在特殊配置下实现,实际为了安全会有所限速

温馨提示,部分功能需要人为操作或二次开发实现,不同配置有所差异

注:以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。