全新升级 L2
Unitree 4D LiDAR
¥ 1799
观看视频 →

提供整套开源SLAM方案

仅使用L2及其内置IMU,不使用其他定位传感器,通过POINT-LIO算法建图。

(点击下载软件资源及点云数据)
  • 360°×96°

    超广角扫描

  • 0.05m

    近处盲区

  • 30m

    @90%反射率

  • 64000 点/s

    有效点频

  • 2cm

    测量精度

  • 230g

    重量

  • 网口/串口

    通讯接口

  • 75×75×65mm

    体积小巧

  • 64000点/s
    有效点频

    同比提升200%

  • 4.5mm
    测距分辨率

    同比提升78%

  • 360°×96°
    FOV

    同比提升7%

室内全屋动态扫描

L2 可以快速、高精度地获取全屋的三维结构信息,方便移动机器人定位和自主导航,并且可以帮助机器人拓展全屋清洁整理等更加丰富的功能

户外实景动态扫描

L2能有效抵抗室内环境光和室外强光干扰,在室外100Klux的强光下,实现稳定测距与高精度建图

非重复扫描

L2 通过全向超广角非重复扫描,可以得到高精度和高密度的点云数据,实现图像级的扫描效果

推荐部署方案

典型机器人安装示例: 物流仓储

Unitree 4D LiDAR L2
  • Unitree L2

    ¥1799

  • 某深度相机

    ¥2500

  • 某广角3D补盲雷达

    ¥5000+

参数对比
  • 产品
    Unitree L2
    某深度相机
    某广角3D补盲雷达
  • FOV
    360° × 96°
    86° × 57° (土3°)
    120° × 75°
  • 非重复扫描
  • 扫描方式
    非接触无刷转镜扫描
    全局快门
    固态或准固态扫描
  • 数据接收处理CPU消耗(用户附加成本)
    极低
  • 扫描距离
    30m
    4-5m
    30m
  • 近处盲区
    0.05m
    0.1m
    0.3m
  • IMU
    3轴加速度+3轴陀螺仪
  • 功率
    10W
    5W
    12W
  • 尺寸 mm
    75×75×65
    90×25×25
    100×130×65
  • 重量
    230g
    约100g
    约500g
  • 工作环境
    室内/室外
    室内/室外(近距离)
    室内/室外
  • 实现技术
    激光TOF
    红外双目
    激光TOF
产品型号
  • 型号

    L2

    L1 PM

    (Precision Measurement)

    L1 RM

    (Remote Measurement)

  • 价格

    ¥1799

    ¥999

    ¥1299

  • 扫描距离

    30m(@90% 反射率)

    15m(@10% 反射率)

    20m(@90% 反射率)

    10m(@10% 反射率)

    30m(@90% 反射率)

    15m(@10% 反射率)

  • FOV

    360°×96°

    360°×90°

    360°×90°

  • 采样频率

    128000点/秒

    43200点/秒

    43200点/秒

  • 有效频率

    64000点/秒

    21600点/秒

    21600点/秒

  • 通讯接口

    网口/串口

    串口

    串口

  • 4D数据

    3D位置+1D灰度(支持2D模式)

    3D位置+1D灰度

    3D位置+1D灰度

  • 周向扫描频率

    5.55Hz(可定制调节)

    11Hz

    11Hz

  • 竖直扫描频率

    216Hz

    180Hz

    180Hz

  • 测距分辨率

    4.5mm

    8mm

    8mm

  • 测量精度

    ≤ 2.0cm

    ± 2.0cm

    ± 2.0cm

  • 测量盲区
    0.05m
  • IMU
    3轴加速度+3轴陀螺仪
  • 人眼安全等级
    Class 1(IEC60825-1:2014) 人眼安全
  • 抗强光能力
    100Klux以上

[1]

L2 还支持负角度模式,在负角度模式下视场角将由360°x90°进一步扩展至360°x96°,所拓展的 6°视场角对应范围的最远测量距离会稍近一些。

[2]

此处仅展示了反射率典型值,实际值取决于环境条件及目标物体特性。

[3]

为保证对量程内不同反射率物体的有效探测,个别位置可能会出现点云精度轻微下降的现象,L2 正上方视野的量程最远。

[4]

为保证对量程内不同反射率物体的有效探测,个别位置可能会出现点云精度轻微下降的现象。

[5]

不同环境下的稳定功率和峰值功率不同 , 当环境温度范围为 -10℃至 30℃时,L2 将自动运行自加热模式,待温度满足要求后才会出点云,且此时峰值功率可达 13W,请合理设计供电电源,保证设备正常工作。

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。

* 注:以上参数,在不同业务场景、不同雷达参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准。