超级机器人
防水关节: B1-16
观看视频 →

“钢铁侠级”机器人

防水关节全面提升机器人的作业能力

IP68防护等级意味着产品最高级别防尘防水功能,能够让电子产品应对例如进水、扬尘等更多环境中的不可控变量,对产品的整体密封性、结构设计、产品工艺提出更严格的标准,也对物料成本、产线规划有着详尽的要求。

  • 重量

    1740g

  • 最大瞬时扭矩

    140.00N.m

  • 防护等级

    IP68

B1-16超级机器人防水关节

  • 重量
    1740g
    最大瞬时扭矩
    140N.m
  • 防护等级
    IP68
    工作电压
    36~64V
  • 扭矩常数
    2.165N.m/A
    通讯方式
    高速485
  • 通讯控制周期
    1KHz
  • 电机端编码器分辨率
    15bit
  • 电机感知反馈
    力矩、角度、角速度、角加速度、温度
  • 电机控制指令
    力矩、角度、角速度、刚度、阻尼

本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。