长宽高(站立)
1126*467*636mm
长宽高(折叠)
1202*467*297mm
陆地霸主
IP68防水、工业级超大负载
传奇霸主
天生不凡
引领工业机器人的实践与探索
B1在农业、工业领域,以及特定的安防巡检、勘测探索、公共救援
等场景有着巨大的应用潜力,是其诞生以来主要的应用方向。
深入挖掘场景痛点
坚持机器人技术赋能场景变革
B1能够适应复杂地形和各种恶劣天气,拥有高机动性和灵活性,能够替代人类在许多特殊或高危环境中完成工作。
产品参数
长宽高(站立)
1126*467*636mm
长宽高(折叠)
1202*467*297mm
整机(含电池)
约50kg
电池
约5kg
持续行走负载
20kg
最大站立负载
80kg
在携带负载作业过程中,建议重量控制在20kg以内
站立续航
5h
空载持续行走续航
2h
续航时长与负载、机身高度、地面平整度、环境温度均有关,此处均为理想环境下数值。
主控制器CPU
Intel i5-1135G7
感知计算平台
Jetson XavierNX *3
感知传感器
Intel RealSense D430*5
类型
锂电池
额定容量
18000mAh
额定电压
51.8V
额定能量
932.4Wh
充电限制电压
58.8V
充电耗时
1-2h
标准输出
power:12V/24V
拓展板
千兆网口*7/RS485*4/USB*5/CAN*4
电池
-5℃ - 45℃
爬楼梯最大台阶高度
20cm
保护
过温、过流
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。