关节扭矩:33.5NM (峰值)
关节最大速度:21rad/s
关节支持快速拆卸且易于维护
工业级交叉滚子轴承,长寿命、抗轴向冲击
读取所有传感器数据
可给每个电机分别发送位置、速度和扭矩命令
多目智能深度相机
Multi camera intelligent depth camera
主动红外立体深度技术
深度距离0.3~10米
1080P相机分辨率
2米内误差精度小于2%
卓越运动
性能
可靠稳定
性能
多目智能
深度相机
实时高清
视频传输
专利动力
系统
人物跟随
动态避障
视觉SLAM
手势识别
二次开发
5 kg
有效负载
1-2.5 h
续航时间
2 pcs
实时操作系统
3 kinds
保护模式
关节扭矩:33.5NM (峰值)
关节最大速度:21rad/s
关节支持快速拆卸且易于维护
工业级交叉滚子轴承,长寿命、抗轴向冲击
读取所有传感器数据
可给每个电机分别发送位置、速度和扭矩命令
准确获取脚部支撑信息,更可靠、高效、便捷
HDMI x 2,以太网口 x 2,USB x 4
最大持续奔跑速度3.3m/s (11.88km/h)
国内速度最快、最稳定的中小型四足机器人。 (世界纪录: 3.7m/s,由MIT在跑步机上实现)
3.3m/s的速度接近成人慢跑,可以作为跑步的伙伴
高级动态平衡算法,让A1在遇到撞击、
跌落等紧急状况均可迅速找回平衡。
高强度轻巧机身结构,维护简单方便
24V外部电源输入接口,5V、12V、19V对外输出电源,
方便外接扩展设备
标配高性能机载双主控(感知主控和运动主控)
外置接口:4个USB、2个HDMI、2个以太网口
标配RealSense深度相机,建图+避障
各足端集成力传感器,方便机器人在任何运动状态下实时感知足端接触状态
程序中整合了硬件力传感器和电机电流感知足端力,获得更好的灵敏度和可靠性
足端防水防尘,磨损后更换便捷
基于视觉的自主跟随
针对视觉范围内目标(人、特定移动物体)进行实时跟随
跟随实时性高、视频流量刷新速度可达25-30帧/s
支持对跟随目标特征的在线学习、跟随鲁棒性好
通过调节跟踪框的颜色(绿→红,100%→0%)实时显示跟踪目标的置信度
基于视觉的自主避障
对机器人视角范围0.8m内的障碍物进行躲避
可实时监测机器人视角范围内障碍物的分布情况,调整机身位置
实时显示机器人机身调整角度、视角内最大距离及区域、即将行走轨迹的范围
极致的软硬件可靠性
深耕四足机器人领域超过6年
在2020CES现场,单台A1连续成功展示80多次后空翻
采用闭环空翻算法,保证运动稳定性
选配高精度激光雷达
支持
地图构建
自主定位
导航规划
动态避障
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。