请定期为您的电源充电(建议最少每5个月一次),可维持其长久的使用寿命。
你的“掌上”健身房
超高集成度 迷你便携
仅重700g 随时随地焕发肌体活力
升级替换,全能选手
全身塑形
多方位强化肌群,覆盖率可达90%以上
暴汗燃脂“泵”发活力
海量免费课程,专业健身课程指导
健身设备能给你带来
Fitness Equipment Will Bring You
省时
可以在更短的时间内对心肺和肌肉做锻炼
减少运动损伤
有更多的科学锻炼经验依据更好的锻炼保护
专业
专业的设备,带来强烈的锻炼沉浸感和氛围
轻巧便捷
不用自己想锻炼策略 实时自动记录锻炼数据
智能APP,活力社群
阻力2-20kg灵活调节,科学发力,恒定均匀
你的24小时随身健身房
随时随地,简单高效
酒店
办公室
户外
公园
卧室
瑜伽房
潮酷双色调
运动新时尚
双色调任意选择
男生女生都能尽情开练!
匠心工艺,健身伴侣
丰富快拆配件
拉绳把手配件*1
环形固定带配件*1
门锚固定配件*1
脚踝固定配件*1
束口袋*1 数据线*1
反向充电
你的手机应急充电宝
最高支持10W反充
阻力2-20KG可调节
极速调节,科学发力
多pump组合
可替代重型健身设备
安全守护
意外脱力松手时
PUMP会匀速回位
避免意外受伤
环保新型材料
环保材质外壳
高强度防弹黑绳
强大性能
动力源自仿生机器人关节
宇树机器人曾登上,2021《央视春晚》、2022《北京冬奥会开幕式》
开源计划
为加速推动全球健身潮流,提升人均寿命,充分挖掘游戏及连接元宇宙的可能,大力拓展PUMP潜力,后续开源健身泵。
多设备联动
统一控制加倍训练
主机
主机
束口袋
拉绳把手配件
门锚固定带
环形固定带
脚踝固定配件
本产品已获多项
国家实用新型专利
专利号/申请号
201821312969
201920905356
202120691834
202121644165
2022209107292
2022104050273
2022103130158
2022201004052
2021115521035
2021231994057
2021305956243
2021305956633
2021305956629
2021305956239
202130595653X
2021303925185
健身泵温馨提示
请定期为您的电源充电(建议最少每5个月一次),可维持其长久的使用寿命。
请勿将产品置于水中、火中等过高温度环境(大于45度)和过低温度环境(低于-20度),勿给儿童玩耍,尤其勿让儿童接触配件。请根据自己的体质情况选择适宜的练习方法,本公司不承担在产品使用过程中除产品质量问题导致的其他损失。
不要将PUMP固定在边缘锋利的定位点(如果某些空横梁或者玻璃门折页)上,请勿将吸盘置于水泥地或其他粗糙地面使用。请勿在锋利的边缘上摩擦,会削弱绳索韧性或切断绳索。
在不影响商品完好(无安装、无使用、无人为磕碰,一次性密封件未拆封)情况下,自签收日起7天内支持无理由退换。产品保修期为1年内且使用等效次数少于 8万次(20kg款)6万次(10kg款),产品出现性能故障,经由宇树或宇树授权服务中心检测确认,消费者可以选择免费修理。
任何商品问题都可以立即联系在线客服或者全国售后服务电话:400-626-6518。
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。