R3遥控器适配Unitree G1、H1、Go2、B2等
全系产品,⼀机多⽤,轻松迁移
R3遥控器,小巧轻便
超强功能集于一身,无论何时何地,轻松掌控
双遥杆+12个按键+4个肩键,搭配灵活组合键,尽享多功能操控,轻松实现全方位操作
流线型⼿柄设计,贴合⼿掌,舒适握感;
⼿机夹装设计,搭配Unitree官⽅App,尽享精准操控,操作更轻松
内置振动⻢达与蜂鸣器,震动或声⾳可选反馈,沉浸式互动,带来真实操控体验
R3遥控器适配Unitree G1、H1、Go2、B2等
全系产品,⼀机多⽤,轻松迁移
216.43×100×41.42mm
300g
5.0V
700mA
780mAh
5h
无线数传、蓝牙
100m以上 [1]
[1]
该数据在空旷无干扰环境下测得,不同使用环境下或有不同。
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。