220°超大视野
捕捉更广阔的视野,使机器人实现精准感知和智能决策
卓越优势
应用案例
机械臂支持
机器狗支持
机器人支持
图像效果
Unitree SV1-25
技术参数
Unitree SV1-25
1280(H) x 800(V) = 1.0 Mp
1/4-inch(4.5 mm)
彩色全局快门
V = 220°(Y = 1.35mm)
H = 220°(Y = 1.80mm)
D = 220°(Y = 2.29mm)
定焦
25mm(左镜头中线到右镜头中线距离)
USB2.0
MJPEG/YUV2
1856x800@30FPS
928x400@30FPS / 60FPS
5V / 200mA
T = 50% at 650±10nm
-10℃ ~ 60℃
SV1-25 双目相机
USBA to GH1.25-4pin
1m线缆
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。