45°角
正面
背面
侧面
顶部
轻松掌控
双手遥控器属于Go2遥控模块的一部分,双手遥控器内置数传模块、蓝牙模块。机器狗与双手遥控器通过数传模块通信,通过APP配置遥控器信息,即可控制Go2。
充电电压
5.0V
充电电流
2A
频率
2.4GHz
锂电池容量
2500mAh
通信方式
数传模块,蓝牙
运行时间
4.5h
遥控距离
100m以上 (空旷环境)
45°角
正面
背面
侧面
顶部
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。