要相信光
Unitree 4D LiDAR L1
¥1590起
观看视频 ▶
360°×90°
超广角扫描
0.05m
近处盲区
30m
@90%反射率
21600
有效频率
230g
重量
75×75×65mm
体积小巧
替换传统激光雷达感知方案,
达到同样效果,
完全满足小型常规移动机器人
应用场景需求
顶尖车规级激光雷达的点云密度约为150万点/秒,对应最高车速达到200km/h(55m/s)时,每行进1米所对应的点云密度仅为2.7万点(且是在涉及生命安全的场合下)。
相比之下,小型常规移动机器人的移动速度通常远低于1米/秒,搭载L1时每行进1米对应的点云密度与车规级相当,所以L1的点云密度完全满足中小型移动机器人应用场景的需求。
要相信光 Unitree L1不惧挑战
超广角
全向超大FOV(视场角)
360°×90°
体积小
体积小巧75×75×65mm
重仅230g安装布置更灵活
高透明物检测(玻璃)
可以在复杂光线条件下进行探测
适配更广泛的应用场景
*在不同的角度和雷达参数配置下扫描效果有所区别,请以实际为准
抗环境强光
有效抵抗室内环境光和室外强光干扰
在室外100Klux的强光下
实现稳定测距与高精度建图
推荐部署方案
Unitree L1
¥1590起
原价:¥2290起
某深度相机
¥2500
某广角3D补盲雷达
¥5000+
L1 PM
(Precision Measurement)
L1 RM
(Remote Measurement)
优惠价:¥1590
原价:¥2290
优惠价:¥2100
原价:¥2990
20m(@90% 反射率)
10m(@10% 反射率)
30m(@90% 反射率)
15m(@10% 反射率)
[1]:雷达在近距离检测时精度会下降。
注:以上参数,在不同业务场景、不同雷达参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准。
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。