机器人
机器狗 - 消费级/科研
Go2
智能新物种
Go2-W
玩转全地形
Go1
天涯伴君行
A1
高密集成,突破每一次运动极限
犇犇
牛气冲天
机器狗 - 行业
B2
突破巅峰 超越极限
B2-W
超越距离 释放效能
B1
IP68防水,工业级超大负载
Aliengo
多功能性,行业级应用
通用人形
H1
宇树首款 通用人形机器人
G1
人形智能体 AI化身
机械臂
Z1
灵巧机械臂,完美协同
D1-T
遥操作机械臂 助力具身智能研究
感知
4D 激光雷达 L1
要相信光
组件
A1电机
稳定高效,硬核实力
GO-M8010-6
仿生机器人关节电机
超级机器人防水关节: B1-16
IP68工业级防水,全天候作业
SV1-25
具身立体双目相机
配件
Go2 电池
快速充电,持久续航
Go2 充电器
高安全防护,快速充电
Go2 遥控器
可达百米超长控制距离,可靠耐用
Go2 足端
传感灵敏,可靠耐用
Go1 电池
A1 电池
强劲动力、性能非凡
Aliengo 电池
动力卓越,能力无限
行业应用
健身
产品推荐
健身泵
口袋里的专业健身房
服务与支持
关于宇树
APP 下载
八重防护,安全保障
高算力模组
小型舵机臂
深度相机D435i
导航3d雷达 (禾赛XTi6)
充电桩
导航3d雷达 (MID-360)
双相机+三合一
足端
充电器
电池
遥控器
伴随模组
额定电压
DC 29.6V
充电限制电压
DC 33.6V
充电电流
3.5A~9A
额定容量
8000mAh 236.8Wh
执行标准
IS 16046(Part 2)/IEC 62133-2
产品尺寸
120mm * 80mm * 182mm
45°角
正面
背面
侧面
顶部
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。