45°角
正面
背面
侧面
顶部
温度防护
Temperature protection
过充防护
The overcharge protection
过放防护
Discharge protection
短路保护
Short circuit protection
过压保护
Over voltage protection
欠压保护
Under voltage protection
电池类型
聚合物锂离子电池
产品重量
1.2kg
充电限制电压
DC25.2V
产品型号
GO1-BT03
额定容量
6000mAh 133.2Wh
产品尺寸
85mm * 83mm * 146.5mm
最大充电功率
151.2W
45°角
正面
背面
侧面
顶部
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。