Unitree Aliengo
多目深度感知
视觉系统
高爆发性
运动性能
自适应
复杂地形
超长续航
&超大负载
丰富外置
接口与卡槽
一体化机身
高级防护等级
内置智能
风冷系统
12台高性能伺服电机
能轻松实现快跑、后退跑、左右侧移、原地转弯、匍匐前行、侧滚翻、跳跃、越障、避障、倒地后原地爬起、上下斜坡/台阶等特殊运动形态
最大行走速度超过1.5M/S
机身具有良好的抵抗冲击的能力,在跑步、跳跃、与外物碰撞或者摔倒时,机身能够很好的抵抗冲击力负荷
全局快门和宽视野
最小感测深度约为0.11m
高达1280x720的深度分辨率
高度优化V-SLAM,闭环偏移小于1%,姿态动作与动作反射之间的延迟不到6毫秒。鱼眼镜头成像器,结合接近半球形的163±5 现场角,快速移动能进行稳定的追踪。
全新技术
专业级四足机器人
整机重量(不带电池)
21.5kg ±1kg
每个关节的编码器
电机编码器x1、输出端编码器x1
长宽高(站立)
0.65*0.31*0.6m
关节线缆全内置
支持
长宽高(折叠运输)
0.60*0.31*0.15m
关节力矩物理保护
支持
负载能力
13kg
减速器磨损保护
支持
最大行走速度
>1.5m/s
高清实时图传
支持
爬坡角度
≤25°
外置接口
以太网口x2、USB3.0x2
续航时间
2.5-4.6h
实时操作系统
运动控制:Ubuntu
环境感知:Ubuntu-ROS
电池容量
12600mAh
感知功能
深度相机(2组)、视觉里程计相机(1组)
激光雷达:单线或多线(选配)
整机自由度(电机数)
12
保护模式
无响应急停保护、摔倒保护
足端力传感器数量
4
运动功能
上下台阶、斜坡、楼梯
倒地起立/倒地翻身起立
支持行走、跑步及其他高性能步态开发
机身输出电源
5V、12V、19V、BAT(24V~30V)
报警系统
低压报警、过温报警
短路报警、过充报警
本参数会根据产品改进、升级变更等原因进行适当修改,不做额外通知,最终以实物为准
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。