45°角
正面
背面
侧面
顶部
温度保护
充电温度保护:电池温度为5℃以下或55℃以上时充电会损坏电池,在此温度时电池将触发充电异常。
电路保护
自动平衡电池内部电芯电压,以保护电池。
重置保护
电池电量高于65%无任何操作存储10天后,电池可启动自放电至65%电量,以保护电池。每次自放电过程持续约1小时,放电期间无LED灯指示,可能会有轻微发热,属正常现象。
过压保护
大电流充电将严重损伤电池,当充电电流大于4A,电池会停止充电。
硬件保护
在电池检测到短路的情况下,切断输出,以保护电池。
输出保护
过度放电会严重损伤电池,当电池放电至18V,电池会切断输出。
过充保护
过度充电会严重损伤电池,当电池充满后自动会停止充电。
电池保护
当电池处于开启状态时,若未连接任何用电设备,3秒后电池会自动关机。
电池类型
聚合物锂离子电池
产品重量
870g
充电限制电压
DC25.2V
产品型号
A101-BT01
额定容量
4200mAh 90.72Wh
产品尺寸
80mm * 145mm * 80mm
最大充电功率
100.8W
45°角
正面
背面
侧面
顶部
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。