45°角
正面
背面
侧面
顶部
稳定高效,维护方便
机身超薄设计
极限优化的行星减速器
多功能,小机身,重量仅为605g
强大动力
高度集成化
交叉滚子轴承
温度、位置传感器
低铜耗线圈
瞬间爆发 动力强悍
可适配足式机器人等多种大载重机械设备,更大扭矩,更加稳定。输出最大扭矩33.5N.m,
轻易实现强大的瞬间爆发力,21rad/s的关节最大转速使得瞬间提速超乎想象。
优质电磁线与铁芯工艺
高度集成化
集电机本体与控制器于一体,减去繁琐的连接线,出线插头实现即插即用快拆结构设计,维修更容易。
封闭式设计,避免杂物进入电机内部。
超大工业级交叉滚子轴承
抗轴向冲击,高精度长寿命
实时读取传感器数据
电机感知反馈:
力矩、角度、角速度、角加速度、温度
电机控制指令:
力矩、角度、角速度、刚度、阻尼
优化磁路设计
提高磁通利用率,反电势正弦化,低Cogging Torque
电机流线图
数千次的电机流线演算,保证了任何运动状态下的电机的稳定性和可靠性
温度监测传感器
电机自带温度检测传感器,可有效防止电机因温度异常被损坏
FOC控制特性曲线图
FOC控制,扭矩脉动小,噪音低,运行更加顺畅
重量
605g
最大瞬时扭矩
33.5N.m
最大关节转速
21rad/s
工作电压
20~40V
扭矩常数
0.9287N.m/A
通讯方式
高速485
通讯控制周期
1KHz
电机端编码器分辨率
15bit
电机感知反馈
力矩、角度、角速度、角加速度、温度
电机控制指令
力矩、角度、角速度、刚度、阻尼
45°角
正面
背面
侧面
顶部
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。