标配4D超广角激光雷达,感知系统提升200%
Go2搭载Unitree自研4D激光雷达L1,360°×90°半球形超广角感知能力,拥有超低盲区,最小探测距离低至0.05m,可以帮助Go2实现全地形感知
标配4D超广角激光雷达,感知系统提升200%
Go2搭载Unitree自研4D激光雷达L1,360°×90°半球形超广角感知能力,拥有超低盲区,最小探测距离低至0.05m,可以帮助Go2实现全地形感知
GPT帮助Go2更好的理解世界和做出决策
*注:不同国家或不同地区,使用有所差异,请以实际为准
杭州第19届亚运会,在田径赛场上运输铁饼和标枪,火遍全网被观众亲切的称呼为“显眼包”
丰富动作姿态
可执行跳跃、伸懒腰、握手、开心、扑人、坐下等多种动作姿态
通过采用全新的无线矢量定位及控制技术,定位精度技术提升50%,遥控距离大于30米[2],并结合优化的避障策略,可以使机器人更好地适应复杂环境
在用户授权后,机器人自动连接云端OTA服务,来对自身程序进行升级和优化,从而持续提升用户体验
超感知系统
4D LIDAR L1
奔跑最大速度
约 5m/s
(实验室环境下所测得速度)
最大关节扭矩
约 45N.m
无线模组
Wi-Fi6/蓝牙/4G
超长续航
约 2h—4h
(长续航版电池实际测得)
智能伴随系统
ISS 2.0
高清画质,实时,而稳定[3]
全新APP高清图传、实时查看拍摄画面,内置4G及eSIM,更稳定连接、远距离控制
傲视群雄
站立尺寸
70x31x40cm
70x31x40cm
70x31x40cm
70x31x40cm
关机趴下尺寸
76x31x20cm
76x31x20cm
76x31x20cm
76x31x20cm
带电池重量
约15kg
约15kg
约15kg
约15kg
材质信息
铝合金+
高强度工程塑料
铝合金+
高强度工程塑料
铝合金+
高强度工程塑料
铝合金+
高强度工程塑料
供电电压
28V~33.6V
28V~33.6V
28V~33.6V
28V~33.6V
工作最大功率
约3000W
约3000W
约3000W
约3000W
载荷
≈7kg
(极限 ~ 10kg)
≈8kg
(极限 ~ 10kg)
≈8kg
(极限 ~ 10kg)
≈8kg
(极限 ~ 12kg)
运动速度
0 ~ 2.5m/s
0 ~ 3.5m/s
0 ~ 3.5m/s
0 ~ 3.7m/s
(极限 ~ 5m/s)
最大攀爬落差高度
约15cm
约16cm
约16cm
约16cm
最大攀爬斜坡角度
30°
40°
40°
40°
基础算力
○
8核高性能CPU[4]
8核高性能CPU
8核高性能CPU
最大关节扭矩[1]
○
约45N.m
约45N.m
约45N.m
铝合金精密关节电机
12个
12个
12个
12个
超大关节运动空间
机身:-48~48°
大腿:-200°~90°
小腿:-156°~-48°
机身:-48~48°
大腿:-200°~90°
小腿:-156°~-48°
机身:-48~48°
大腿:-200°~90°
小腿:-156°~-48°
机身:-48~48°
大腿:-200°~90°
小腿:-156°~-48°
膝关节内走线
●
●
●
●
关节热管辅助散热
●
●
●
●
超广角3D激光雷达
●
●
●
●
无线矢量定位伴随模组
○
●
●
●
高清广角相机
●
●
●
●
足端力传感器
○
○
○
●
基本运动、舞蹈等
●
●
●
●
自动伸缩提手带
○
●
○
○
智能OTA升级
●
●
●
●
RTT 2.0 图传
●
●
●
●
图形化编程
●
●
●
●
前置照明灯
●
●
●
●
WiFi6双频无线
●
●
●
●
蓝牙 5.2/4.2/2.1
●
●
●
●
4G模组
○
●
●
●
语音功能[5]
○
●
●
●
ISS 2.0 智能伴随
○
●
●
●
探物避障
●
●
●
●
充电桩支持
○
○
○
●
二次开发[6]
○
○
○
●
手持式遥控器
选配
选配
●
●
高算力模组
○
○
○
选配NVIDIA Jetson Orin
(40-100Tops算力)
智能电池
标准
(8000mAh)
标准
(8000mAh)
长续航 ×2
(15000mAh)
长续航
(15000mAh)
续航时间
约1-2h
约1-2h
约2-4h
约2-4h
充电器
标准
(33.6V 3.5A)
标准
(33.6V 3.5A)
快充
(33.6V 9A)
快充
(33.6V 9A)
保修期[7]
半年
1年
1年
1年
售价(含税)
¥9997
¥18600
联系销售
联系销售
[1] 12个关节电机,最大扭矩有差异,此为其中最大关节电机的最大扭矩
[2] 空旷无干扰无遮挡环境
[3] 不同无线网络环境下,会有比较大差异
[4] 8核高性能CPU: 能够支持更多模式,如前沿模式、AI模式等
[5] 语音功能具体指离线式语音交互及指令、语音对讲、音乐播放
[6] 详细功能,请查看二次开发手册
[7] 更详细保修条款,请参见产品保修手册
[8] 以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准
[9] 产品外观后续可能会有略微调整,请以届时实物为准