Unitree Go2是杭州宇树科技有限公司旗下一款消费级四足机器人。
中文名:
消费级四足机器狗
创始人:
王兴兴
上市时间:
2023年7月12日
所属公司:
杭州宇树科技有限公司
2023年7月12日,宇树重磅推出——Unitree Go2具身智能新物种,9997元起!
Go2搭载Unitree自研4D激光雷达L1,360°x90°半球形超广角感知能力;拥有超低盲区,最小探测距离低至0.05m,可以帮助Go2实现全地形感知。
通过GPT提供的语言能力和知识库,Go2可以理解主人的意图,结合传感器信息更好地理解世界和做出决策。随着Go2存储的信息增多,将拥有独特的个性。
Go2关节性能提升30%,最大扭矩可达45N.m,支撑机器人完成更复杂的动作;新增内走线工艺,在运动时可以更加自如地移动;同时标配8000mAh电池,更有15000mAh长续航版电池可供选择,保证超长时间运行;Go2还搭载了4G模组、Wi-Fi 6、蓝牙5.2。
Go2采用了运动控制,拥有更强的平衡性,能够适应各类不同地形,包括正向上下楼梯、跳跃、倒立、握手、空翻等多种动作姿态。除此之外,Go2的语音助手也进行了升级,包括离线式语音指令,即在没有网络的情况下,用户也可以通过语音指令控制机器人的运动和功能。
Go2具有实时视频图传和雷达高度图显示功能,帮助用户随时随地查看周围环境;App还支持显示各传感器数据,掌握机器人运行状态;还搭载4G模组,可远程超视距控制。另一大优点是支持OTA升级,机器人自动连接宇树云,通过OTA服务对自身程序进行升级和优化。
Go2搭载舵机机械臂,可完成抓取、搬运等动作;可使用导航激光雷达、高算力模组和充电桩来实现看家护院、自主设定巡检路线的功能,并能定点拍摄及录像、遇到异常时提供声光报警等;Go2还可根据客户不同的需求,搭载一系列配件。