通过实施定期巡检机制,能够捕捉电力设施设备的细微变化,诸如损坏、老化及松动等现象,从而预先排除潜在的供电隐患与安全事故,确保电力供应的稳定与安全。更进一步,巡检还能揭示潜在的漏电与短路问题,并迅速采取修复措施,强化供电系统的整体可靠性。
我国地域广袤、气候多变,面对极寒、暴雪等极端天气下的情景,电力巡检机器人以高效、安全的特性,成为替代人工执行繁重且危险巡检任务的理想选择。然而,传统巡检机器人在应对低温和复杂冰雪环境时,常因行动受限、电池续航不足等问题捉襟见肘,限制了其在极寒地区的广泛应用。宇树科技的Unitree B2,凭借卓越的耐寒性能与全场景适应性,成为电力巡检领域的“明星产品”。
自2022年6月宇树科技推出工业级四足机器人Unitree B1,成功涉足工业领域,并在电力巡检、消防救援等多个行业级场景中展现风采后,公司于2023年11月对B1进行了全面升级,推出了Unitree B2。这款升级版的四足机器人,设计充分考量了极端作业环境的需求,在电力巡检领域的表现更加出色。
Unitree B2能够在-20℃至55℃的极端温度范围内稳健工作,同时拥有IP67级别的防尘防水能力,有效抵御外界恶劣环境的侵扰。卓越的全地形适应性,使B2在湿滑、积雪或结冰的地面上也能自如行走,解决了传统巡检手段在特殊地理环境下的难题。
此外,Unitree B2采用宇树科技自研的高性能关节电机,将扭矩峰值提升至360N.m,增幅高达170%,赋予了它强大的稳定性和平衡能力。能够攀登40厘米高的台阶、跨越复杂地形,极大提升了电力巡检的灵活性与效率。此外,其出色的越障与跳跃能力,最大跳远距离可达1.6米,为紧急救援等任务提供了强有力的支持。
鉴于电力巡检任务的紧迫性与广泛性,Unitree B2在速度与续航上也进行了针对性优化。作为目前速度“天花板”的工业级四足机器人,B2的奔跑速度可达6m/s,结合其卓越的跳跃能力,显著提升了巡检作业的效率。同时,45000mAh的大容量电池,额定能量高达2250Wh,相比前代产品Unitree B1,续航能力提升了200%,轻松应对大型变电站等广阔区域的巡检需求,实现全场景覆盖,减轻了人工巡检的负担与风险。
写在最后:耐寒性能、全地形适应性、强大的动力系统与超长续航能力,Unitree B2作为电力巡检机器人,为电力系统的稳定运行与安全维护提供有力保障。